扭矩手柄用於需要限制施加的手力的地方。
帶有集成扭矩機構的三葉扭矩手柄允許在擰緊過程中定義扭矩限制。 達到扭矩會導致“過度鎖定”。 為釋放扭矩無限期地傳遞。
這些手柄將棘輪扳手的功能與現代且符合人體工程學的三葉手柄設計相結合。
本产品 24711.0023 - 三瓣扭矩手柄 / 有母牙 (d1: 50 mm, d2: M8) 是该产品组的一个变型 三瓣扭矩手柄 (EH 24711.)
蓋子
扭力機構
把手
內部零件
螺絲
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws