24310.0920 - U型取手

U型把手用於例如機門,家具門,櫥櫃門,抽屜和抽屜單元上。

這些圓形U形取手的特點是符合人體工程學原理,穩定的構造以及簡單而永恆的設計。

與帶軸承墊圈的版本相同的設計。

由於軸承表面更大,因此不需要軸承墊圈。

本产品 24310.0920 - U型取手 / (d1: 12 mm, l ±0,5: 160 mm) 是该产品组的一个变型 U型取手 (EH 24310.)

材質
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼,塑料塗裝,黑色 
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
品項品號:
24310.0920
文件
U型取手
  • 鋼 
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min: 12 mm
  • 重量: 201 g
U型取手

材質

把手

  • 鋼,塑料塗裝,黑色 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24310.0920
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。