U型把手用於例如機門,家具門,櫥櫃門,抽屜和抽屜單元上。
這些U型取手的特點是符合人體工程學的外形設計,具有很高的穩定性,並且其設計簡單而永恆。
本产品 24300.0655 - U型取手 適用於前固定 / 不銹鋼,磨光 (b: 26 mm, l1 ±0,25: 128 mm) 是该产品组的一个变型 U型取手 適用於前固定 (EH 24300.)
把手
透過圓柱螺絲從操作側完成安裝。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws