Tommy 螺帽 DIN 6307 有移動梢

EH 24510.

此版本的銷是可移動的,且被彈簧固定。

您的選擇導致 5 打擊

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
品項品號:
24510.0708 1)
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺帽
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 60 mm
  • 重量: 71 g
show article view
Tommy 螺帽
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
80 mm
品項品號:
24510.0710
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺帽
  • d1: M10
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 80 mm
  • 重量: 112 g
show article view
Tommy 螺帽
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
100 mm
品項品號:
24510.0712
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺帽
  • d1: M12
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 100 mm
  • 重量: 180 g
show article view
Tommy 螺帽
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
85 mm
l3 [mm]:
120 mm
品項品號:
24510.0716
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺帽
  • d1: M16
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 120 mm
  • 重量: 328 g
show article view
Tommy 螺帽
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
95 mm
l3 [mm]:
140 mm
品項品號:
24510.0720
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺帽
  • d1: M20
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 140 mm
  • 重量: 582 g
show article view
Tommy 螺帽

材質

  • 切削鋼, 染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24510. Tommy 螺帽 – DIN 6307 有移動梢
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。