支撐夾持棒

EH 1047.800 - EH 1147.800

您的選擇導致 2 打擊

系統
b2 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V40
b2 [mm]:
8,5 mm
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
100 mm
l3 [mm]:
45 mm
品項品號:
1047.800
電腦輔助設計
文件
支撐夾持棒
  • 系統: V40
  • b1: 25 mm
  • b2: 8,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • h: 15 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 23 mm
  • l5: 12 mm
  • 重量: 214 g
show article view
支撐夾持棒
系統:
V70
b2 [mm]:
13 mm
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
l3 [mm]:
80 mm
品項品號:
1147.800
電腦輔助設計
文件
支撐夾持棒
  • 系統: V70
  • b1: 40 mm
  • b2: 13 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: M12
  • h: 13 mm
  • l1: 160 mm
  • l2: 145 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 20 mm
  • 重量: 484 g
show article view
支撐夾持棒

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1047.800 - EH 1147.800 支撐夾持棒
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。