支撐板

EH 1047.900 - EH 1147.900

您的選擇導致 2 打擊

系統
h [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V40
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
M8
b1 [mm]:
25 mm
b2 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
51 mm
品項品號:
1047.900
電腦輔助設計
文件
支撐板
  • 系統: V40
  • h: 10 mm
  • d1: 8,5 mm
  • d2: M8
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 12,5 mm
  • 重量: 74 g
show article view
支撐板
系統:
V70
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
76 mm
品項品號:
1147.900
電腦輔助設計
文件
支撐板
  • 系統: V70
  • h: 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M12
  • b1: 40 mm
  • b2: 22 mm
  • l1: 76 mm
  • l2: 43 mm
  • l3: 20 mm
  • 重量: 237 g
show article view
支撐板

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1047.900 - EH 1147.900 支撐板
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性