用於T型槽的螺帽 

EH 1030.000 - EH 1030.300

您的選擇導致 4 打擊

系統
l [mm]
d [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V40
l [mm]:
15 mm
d [mm]:
M6
品項品號:
1030.000
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 系統: V40
  • l: 15 mm
  • d: M6
  • 重量: 12 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
系統:
V40
l [mm]:
15 mm
d [mm]:
M8
品項品號:
1030.100
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 系統: V40
  • l: 15 mm
  • d: M8
  • 重量: 9,7 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
系統:
V40
l [mm]:
30 mm
d [mm]:
M6
品項品號:
1030.200
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 系統: V40
  • l: 30 mm
  • d: M6
  • 重量: 24 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
系統:
V40
l [mm]:
30 mm
d [mm]:
M8
品項品號:
1030.300
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 系統: V40
  • l: 30 mm
  • d: M8
  • 重量: 23 g
show article view
用於T型槽的螺帽 

材質

  • 熱處理鋼,quality 10 ,黑色
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1030.000 - EH 1030.300 用於T型槽的螺帽 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。