1120.500 - 角形推板

系統
b [mm]
h6 [mm]
網路位置
品項品號
文件
價格 [€]
可用
系統:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
網路位置:
品項品號:
1120.500
文件
角形推板
  • 系統: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • 網路位置: 左
  • h6: 174 mm
  • 重量: 1820 g
角形推板

材質

  • 灰鑄鐵,磷酸鹽處理,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 1120.500
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。