夾持棒

EH 1133.000 - EH 1133.200

您的選擇導致 2 打擊

系統
l1 [mm]
l2 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
45 mm
品項品號:
1133.000
電腦輔助設計
文件
夾持棒
  • 系統: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 335 g
show article view
夾持棒
系統:
V70
l1 [mm]:
94 mm
l2 [mm]:
70 mm
品項品號:
1133.200
電腦輔助設計
文件
夾持棒
  • 系統: V70
  • l1: 94 mm
  • l2: 70 mm
  • 重量: 507 g
show article view
夾持棒

材質

  • 鋼,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1133.000 - EH 1133.200 夾持棒
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。