固定塊 V70eco

EH 1210.200 - EH 1210.300

V70eco 固定塊是 V70的進化版,品質和價格最佳化。

完全相容於現有的V70 T型槽系統。

您的選擇導致 2 打擊

系統
b1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V70
b1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
140 mm
h1 [mm]:
70 mm
品項品號:
1210.200
電腦輔助設計
文件
固定塊
  • 系統: V70
  • b1: 70 mm
  • l1: 140 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 35 mm
  • n: 2 mm
  • d1: 12,25 mm
  • d2: M12
  • 重量: 3 kg
show article view
固定塊
系統:
V70
b1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
210 mm
h1 [mm]:
70 mm
品項品號:
1210.300
電腦輔助設計
文件
固定塊
  • 系統: V70
  • b1: 70 mm
  • l1: 210 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 70 mm
  • n: 4 mm
  • d1: 12,25 mm
  • d2: M12
  • 重量: 6 kg
show article view
固定塊

材質

  • 工具鋼,高強度
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1210.200 - EH 1210.300 固定塊 – V70eco
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。