定位梢

EH 1141.600 - EH 1143.700

您的選擇導致 22 打擊

系統
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V70
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
品項品號:
1141.600
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 25 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • 重量: 126 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
品項品號:
1141.700
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 26 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • 重量: 121 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
品項品號:
1141.800
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 28 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • 重量: 128 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
品項品號:
1141.900
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 30 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • 重量: 216 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
品項品號:
1142.000
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 32 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • 重量: 216 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
品項品號:
1142.100
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 34 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • 重量: 222 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
品項品號:
1142.200
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 35 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • 重量: 226 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
品項品號:
1142.300
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 36 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • 重量: 230 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
品項品號:
1142.400
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 38 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • 重量: 230 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
品項品號:
1142.500
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 40 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • 重量: 361 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
品項品號:
1142.600
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 42 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • 重量: 358 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
44 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
品項品號:
1142.700
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 44 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • 重量: 372 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
品項品號:
1142.800
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 45 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • 重量: 378 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
46 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
品項品號:
1142.900
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 46 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • 重量: 384 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
品項品號:
1143.000
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 48 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • 重量: 399 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
品項品號:
1143.100
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 50 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 重量: 537 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
品項品號:
1143.200
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 52 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 重量: 551 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
54 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
品項品號:
1143.300
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 54 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 重量: 570 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
品項品號:
1143.400
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 55 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 重量: 593 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
品項品號:
1143.500
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 56 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 重量: 589 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
58 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
品項品號:
1143.600
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 58 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 重量: 610 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
品項品號:
1143.700
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 60 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 重量: 630 g
show article view
定位梢

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1141.600 - EH 1143.700 定位梢
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。