定位梢

EH 1040.300 - EH 1040.700

您的選擇導致 3 打擊

系統
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V40
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
15 mm
l [mm]:
14 mm
品項品號:
1040.300
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V40
  • d1: 6 mm
  • d2: 15 mm
  • l: 14 mm
  • WS: 13 mm
  • 重量: 18 g
show article view
定位梢
系統:
V40
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
l [mm]:
14 mm
品項品號:
1040.500
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V40
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l: 14 mm
  • WS: 13 mm
  • 重量: 25 g
show article view
定位梢
系統:
V40
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
19 mm
l [mm]:
15 mm
品項品號:
1040.700
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: 19 mm
  • l: 15 mm
  • WS: 17 mm
  • 重量: 30 g
show article view
定位梢

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1040.300 - EH 1040.700 定位梢
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性