定位夾持棒 雙面

EH 1049.200 - EH 1149.200

您的選擇導致 2 打擊

系統
b2 [mm]
b3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
螺絲用 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V40
b2 [mm]:
20 mm
b3 [mm]:
28 mm
h1 [mm]:
20 mm
h2 [mm]:
23 mm
l1 [mm]:
40 mm
螺絲用 [mm]:
M6
品項品號:
1049.200
電腦輔助設計
文件
定位夾持棒
  • 系統: V40
  • b1: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 28 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 2,6 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 26 mm
  • d: M8
  • y: 6 mm
  • 螺絲用: M6
  • 重量: 160 g
show article view
定位夾持棒
系統:
V70
b2 [mm]:
30 mm
b3 [mm]:
44 mm
h1 [mm]:
25 mm
h2 [mm]:
35 mm
l1 [mm]:
69 mm
螺絲用 [mm]:
M12
品項品號:
1149.200
電腦輔助設計
文件
定位夾持棒
  • 系統: V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 45 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • 螺絲用: M12
  • 重量: 580 g
show article view
定位夾持棒

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1049.200 - EH 1149.200 定位夾持棒 – 雙面
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。