定位部分

EH 1048.400 - EH 1148.400

您的選擇導致 2 打擊

系統
b1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
50 mm
品項品號:
1048.400
電腦輔助設計
文件
定位部分
  • 系統: V40
  • b1: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: 50 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 13 mm
  • h3: 2,6 mm
  • h4: 21 mm
  • h5: 17 mm
  • 螺絲用: M6
  • y: 6 mm
  • 重量: 165 g
show article view
定位部分
系統:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
34 mm
d1 [mm]:
88 mm
品項品號:
1148.400
電腦輔助設計
文件
定位部分
  • 系統: V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 34 mm
  • d1: 88 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 6 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 26,5 mm
  • 螺絲用: M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 834 g
show article view
定位部分

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1048.400 - EH 1148.400 定位部分
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。