V塊

EH 1048.500 - EH 1148.500

您的選擇導致 2 打擊

系統
l1 [mm]
b1 [mm]
d min [mm]
d max. [mm]
螺絲用 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V40
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
32 mm
d min [mm]:
8 mm
d max. [mm]:
35 mm
螺絲用 [mm]:
M6
品項品號:
1048.500
電腦輔助設計
文件
V塊
  • 系統: V40
  • l1: 40 mm
  • b1: 32 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 48,55 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 13 mm
  • h5: 2,6 mm
  • l2: 10 mm
  • d: 22 mm
  • d2: M8
  • d min: 8 mm
  • d max.: 35 mm
  • 螺絲用: M6
  • y: 6 mm
  • 重量: 262 g
show article view
V塊
系統:
V70
l1 [mm]:
70 mm
b1 [mm]:
54 mm
d min [mm]:
12 mm
d max. [mm]:
67 mm
螺絲用 [mm]:
M12
品項品號:
1148.500
電腦輔助設計
文件
V塊
  • 系統: V70
  • l1: 70 mm
  • b1: 54 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 60 mm
  • h2: 83,3 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 5 mm
  • l2: 18 mm
  • d: 40 mm
  • d2: M12
  • d min: 12 mm
  • d max.: 67 mm
  • 螺絲用: M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 1251 g
show article view
V塊

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1048.500 - EH 1148.500 V塊
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。