T夾持塊

EH 1131.500 - EH 1131.700

您的選擇導致 3 打擊

系統
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V70
l1 [mm]:
23,5 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
-
品項品號:
1131.500
電腦輔助設計
文件
T夾持塊
  • 系統: V70
  • l1: 23,5 mm
  • l2: 13,5 mm
  • 重量: 106 g
show article view
T夾持塊
系統:
V70
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
12 mm
品項品號:
1131.600
電腦輔助設計
文件
T夾持塊
  • 系統: V70
  • l1: 40 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 12 mm
  • 重量: 183 g
show article view
T夾持塊
系統:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
14,5 mm
l3 [mm]:
40 mm
品項品號:
1131.700
電腦輔助設計
文件
T夾持塊
  • 系統: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 14,5 mm
  • l3: 40 mm
  • 重量: 326 g
show article view
T夾持塊

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1131.500 - EH 1131.700 T夾持塊
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。