Produktfilter
Ert urval resulterade i 20 träffar
Fler detaljer
without bores – Bild 1, rostfritt stål
b1 : 30 mm
l1 : 30 mm
d2 : 3 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Hållkraft F1 : ~ 700 N
Hållkraft F2 : ~ 500 N
Hållkraft F3 : ~ 500 N
Vikt: 15 g
show article view
Fler detaljer
without bores – Bild 1, rostfritt stål
b1 : 40 mm
l1 : 40 mm
d2 : 4 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 2000 N
Hållkraft F2 : ~ 1000 N
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
Vikt: 34 g
show article view
Fler detaljer
without bores – Bild 1, rostfritt stål
b1 : 50 mm
l1 : 50 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 2500 N
Hållkraft F2 : ~ 2000 N
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
Vikt: 62 g
show article view
Fler detaljer
without bores – Bild 1, rostfritt stål
b1 : 60 mm
l1 : 60 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 2800 N
Hållkraft F2 : ~ 2500 N
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
Vikt: 83 g
show article view
Fler detaljer
with bores – Bild 2, rostfritt stål
b1 : 30 mm
l1 : 30 mm
b2 : 18 mm
d2 : 3 mm
d1 : 3,2 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Hållkraft F1 : ~ 700 N
Hållkraft F2 : ~ 500 N
l2 : 18 mm
Hållkraft F3 : ~ 500 N
Vikt: 15 g
show article view
Fler detaljer
with bores – Bild 2, rostfritt stål
b1 : 40 mm
l1 : 40 mm
b2 : 25 mm
d2 : 4 mm
d1 : 4,2 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 2000 N
Hållkraft F2 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
Vikt: 33 g
show article view
Fler detaljer
with bores – Bild 2, rostfritt stål
b1 : 50 mm
l1 : 50 mm
b2 : 30 mm
d2 : 6 mm
d1 : 3,2 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 2500 N
Hållkraft F2 : ~ 2000 N
l2 : 30 mm
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
Vikt: 61 g
show article view
Fler detaljer
with bores – Bild 2, rostfritt stål
b1 : 60 mm
l1 : 60 mm
b2 : 36 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5,2 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 2800 N
Hållkraft F2 : ~ 2500 N
l2 : 36 mm
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
Vikt: 80 g
show article view
Fler detaljer
with bores – Bild 2, stål
b1 : 30 mm
l1 : 30 mm
b2 : 18 mm
d2 : 3 mm
d1 : 3,2 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Hållkraft F1 : ~ 700 N
Hållkraft F2 : ~ 500 N
l2 : 18 mm
Hållkraft F3 : ~ 500 N
Vikt: 15 g
show article view
Fler detaljer
with bores – Bild 2, stål
b1 : 40 mm
l1 : 40 mm
b2 : 25 mm
d2 : 4 mm
d1 : 4,2 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 2000 N
Hållkraft F2 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
Vikt: 33 g
show article view
Fler detaljer
with bores – Bild 2, stål
b1 : 50 mm
l1 : 50 mm
b2 : 30 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5,2 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 2500 N
Hållkraft F2 : ~ 2000 N
l2 : 30 mm
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
Vikt: 61 g
show article view
Fler detaljer
with bores – Bild 2, stål
b1 : 60 mm
l1 : 60 mm
b2 : 36 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5,2 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 2800 N
Hållkraft F2 : ~ 2500 N
l2 : 36 mm
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
Vikt: 80 g
show article view
Version:
with bores for countersunk screws
Fler detaljer
with bores for countersunk screws – Bild 3, rostfritt stål
b1 : 30 mm
l1 : 30 mm
b2 : 18 mm
d2 : 3 mm
d1 : 4 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
d3 : 6,4 mm
Hållkraft F1 : ~ 700 N
Hållkraft F2 : ~ 500 N
l2 : 18 mm
Hållkraft F3 : ~ 500 N
Vikt: 15 g
show article view
Version:
with bores for countersunk screws
Fler detaljer
with bores for countersunk screws – Bild 3, rostfritt stål
b1 : 40 mm
l1 : 40 mm
b2 : 25 mm
d2 : 5 mm
d1 : 4 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Hållkraft F1 : ~ 2000 N
Hållkraft F2 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
Vikt: 33 g
show article view
Version:
with bores for countersunk screws
Fler detaljer
with bores for countersunk screws – Bild 3, rostfritt stål
b1 : 50 mm
l1 : 50 mm
b2 : 30 mm
d2 : 6 mm
d1 : 4 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Hållkraft F1 : ~ 2500 N
Hållkraft F2 : ~ 2000 N
l2 : 30 mm
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
Vikt: 61 g
show article view
Version:
with bores for countersunk screws
Fler detaljer
with bores for countersunk screws – Bild 3, rostfritt stål
b1 : 60 mm
l1 : 60 mm
b2 : 36 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Hållkraft F1 : ~ 2800 N
Hållkraft F2 : ~ 2500 N
l2 : 36 mm
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
Vikt: 80 g
show article view
Version:
with bores for countersunk screws
Fler detaljer
with bores for countersunk screws – Bild 3, stål
b1 : 30 mm
l1 : 30 mm
b2 : 18 mm
d2 : 3 mm
d1 : 4 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
d3 : 6,4 mm
Hållkraft F1 : ~ 700 N
Hållkraft F2 : ~ 500 N
l2 : 18 mm
Hållkraft F3 : ~ 500 N
Vikt: 15 g
show article view
Version:
with bores for countersunk screws
Fler detaljer
with bores for countersunk screws – Bild 3, stål
b1 : 40 mm
l1 : 40 mm
b2 : 25 mm
d2 : 4 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Hållkraft F1 : ~ 2000 N
Hållkraft F2 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
Vikt: 33 g
show article view
Version:
with bores for countersunk screws
Fler detaljer
with bores for countersunk screws – Bild 3, stål
b1 : 50 mm
l1 : 50 mm
b2 : 30 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Hållkraft F1 : ~ 2500 N
Hållkraft F2 : ~ 2000 N
l2 : 30 mm
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
Vikt: 61 g
show article view
Version:
with bores for countersunk screws
Fler detaljer
with bores for countersunk screws – Bild 3, stål
b1 : 60 mm
l1 : 60 mm
b2 : 36 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Hållkraft F1 : ~ 2800 N
Hållkraft F2 : ~ 2500 N
l2 : 36 mm
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
Vikt: 80 g
show article view
Material
Kropp
Rostfritt stål 1.4301
Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat
Axlig
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."