Denna spännare (Spännklo) enligt DIN 6314 har en avplanad kula och används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken.
Denna artikel 23180.0007 - Spännjärn med avplanad kula, liknande DIN 6314 / (Nominell dimension b1: 6,6 mm, l1: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Spännjärn med avplanad kula, liknande DIN 6314 (EH 23180.)
Kula
Spännare
Kula säkrad mot vridning
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers