Tryckplattan och mothållet sitter ihop med spännare och kan därför inte lossna. Följaktligen är spännaren snabbt klar för användning. Spännare är försedd med två platta nosar och kan vändas beroende på tillämpning.
Denna artikel 23185.0013 - Spännjärn spår, med justerbart motstycke / (Nominell dimension d1: 13 mm, h1: 0 mm – 55 mm) är en variant av artikelgruppen Spännjärn spår, med justerbart motstycke (EH 23185.)
Högre spännhöjder kan nås genom att använda förhöjningsstöd (EH 23185.).
T-spårsbult DIN 787 (EH 23030.) alternativt Pinnbult DIN 6379 (EH 23040.) kan användas vid uppspänning.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."