Sexkantsmutter med krage DIN 6331 (höjd 1,5 d)

EH 23080.

Sexkantsmuttrar med krage är tillverkade enligt DIN 6331.

Ert urval resulterade i 17 träffar

Material
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M6
m [mm]:
9 mm
s [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
23080.0006
CAD
Dokument
Sexkantsmutter med krage
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • a: 3 mm
  • d2: 14 mm
  • e: 11,5 mm
  • m: 9 mm
  • s: 10 mm
  • Vikt: 5,4 g
show article view
Sexkantsmutter med krage
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel nr.:
23080.0008
CAD
Dokument
Sexkantsmutter med krage
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • a: 3,5 mm
  • d2: 18 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • s: 13 mm
  • Vikt: 12 g
show article view
Sexkantsmutter med krage
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
23080.0010
CAD
Dokument
Sexkantsmutter med krage
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • a: 4 mm
  • d2: 22 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • s: 16 mm
  • Vikt: 22 g
show article view
Sexkantsmutter med krage
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
23080.0012
CAD
Dokument
Sexkantsmutter med krage
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • a: 4 mm
  • d2: 25 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • s: 18 mm
  • Vikt: 30 g
show article view
Sexkantsmutter med krage
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M14
m [mm]:
21 mm
s [mm]:
21 mm
Artikel nr.:
23080.0014 1)
CAD
Dokument
Sexkantsmutter med krage
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M14
  • a: 4,5 mm
  • d2: 28 mm
  • e: 24,2 mm
  • m: 21 mm
  • s: 21 mm
  • Vikt: 47 g
show article view
Sexkantsmutter med krage
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
23080.0016
CAD
Dokument
Sexkantsmutter med krage
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • a: 5 mm
  • d2: 31 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • s: 24 mm
  • Vikt: 67 g
show article view
Sexkantsmutter med krage
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M18
m [mm]:
27 mm
s [mm]:
27 mm
Artikel nr.:
23080.0018 1)
CAD
Dokument
Sexkantsmutter med krage
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M18
  • a: 5,5 mm
  • d2: 34 mm
  • e: 31,2 mm
  • m: 27 mm
  • s: 27 mm
  • Vikt: 97 g
show article view
Sexkantsmutter med krage
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
23080.0020
CAD
Dokument
Sexkantsmutter med krage
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M20
  • a: 6 mm
  • d2: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • s: 30 mm
  • Vikt: 129 g
show article view
Sexkantsmutter med krage
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M22
m [mm]:
33 mm
s [mm]:
34 mm
Artikel nr.:
23080.0022 1)
CAD
Dokument
Sexkantsmutter med krage
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M22
  • a: 6 mm
  • d2: 40 mm
  • e: 39,3 mm
  • m: 33 mm
  • s: 34 mm
  • Vikt: 179 g
show article view
Sexkantsmutter med krage
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M24
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
36 mm
Artikel nr.:
23080.0024
CAD
Dokument
Sexkantsmutter med krage
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M24
  • a: 6 mm
  • d2: 45 mm
  • e: 41,6 mm
  • m: 36 mm
  • s: 36 mm
  • Vikt: 213 g
show article view
Sexkantsmutter med krage
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M30
m [mm]:
45 mm
s [mm]:
46 mm
Artikel nr.:
23080.0030
CAD
Dokument
Sexkantsmutter med krage
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M30
  • a: 8 mm
  • d2: 58 mm
  • e: 53,1 mm
  • m: 45 mm
  • s: 46 mm
  • Vikt: 468 g
show article view
Sexkantsmutter med krage
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M36
m [mm]:
54 mm
s [mm]:
55 mm
Artikel nr.:
23080.0036
CAD
Dokument
Sexkantsmutter med krage
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M36
  • a: 10 mm
  • d2: 68 mm
  • e: 63,5 mm
  • m: 54 mm
  • s: 55 mm
  • Vikt: 783 g
show article view
Sexkantsmutter med krage
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel nr.:
23080.0108 2)
CAD
Dokument
Sexkantsmutter med krage
  • Rostfritt stål
  • d1: M8
  • a: 3,5 mm
  • d2: 18 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • s: 13 mm
  • Vikt: 12 g
show article view
Sexkantsmutter med krage
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
17 mm
Artikel nr.:
23080.0110 2)
CAD
Dokument
Sexkantsmutter med krage
  • Rostfritt stål
  • d1: M10
  • a: 4 mm
  • d2: 22 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • s: 17 mm
  • Vikt: 25 g
show article view
Sexkantsmutter med krage
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
23080.0112 2)
CAD
Dokument
Sexkantsmutter med krage
  • Rostfritt stål
  • d1: M12
  • a: 4 mm
  • d2: 25 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • s: 19 mm
  • Vikt: 36 g
show article view
Sexkantsmutter med krage
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
23080.0116 2)
CAD
Dokument
Sexkantsmutter med krage
  • Rostfritt stål
  • d1: M16
  • a: 5 mm
  • d2: 31 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • s: 24 mm
  • Vikt: 67 g
show article view
Sexkantsmutter med krage
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
23080.0120 2)
CAD
Dokument
Sexkantsmutter med krage
  • Rostfritt stål
  • d1: M20
  • a: 6 mm
  • d2: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • s: 30 mm
  • Vikt: 129 g
show article view
Sexkantsmutter med krage

Material

  • Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23080. Sexkantsmutter med krage – DIN 6331 (höjd 1,5 d)
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.