Tack vare de stora käkarna på detta spännelement är det lämpligt för lodräta uppspänningar av höga arbetsstycken.
Spännkraften agerar både framåt och nedåt. Spännplattan är vridbar, och finns i plant och räfflat utförande.
Denna artikel 23240.0012 - Stabiliserande Spännkäkar / (b1: 19 mm) är en variant av artikelgruppen Stabiliserande Spännkäkar (EH 23240.)
Kropp
Spännkäkar
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."