När man använder hållarlisten kan spännbacken placeras i önskad position, tvärs T-spåren.
Denna artikel 23210.0780 - Hållarlist för spännbackar / (b1: 90 mm) är en variant av artikelgruppen Hållarlist för spännbackar (EH 23210.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."