1132.800 - Spännjärn för grundplatta

System
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
h1 [mm]:
49,7 mm
h2 [mm]:
59 mm
h3 [mm]:
35 mm
Artikel nr.:
1132.800
Dokument
Spännjärn för grundplatta
  • System: V70
  • h1: 49,7 mm
  • h2: 59 mm
  • h3: 35 mm
  • Vikt: 1708 g
Spännjärn för grundplatta

Material

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1132.800
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."