Hållare för lokaliseringsstift

EH 1047.700 - EH 1147.700

Ert urval resulterade i 2 träffar

System
d2 [mm]
d3 [mm]
h1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V40
d2 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
M4
h1 [mm]:
15 mm
Artikel nr.:
1047.700
CAD
Dokument
Hållare för lokaliseringsstift
  • System: V40
  • d1: 40 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: M4
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,6 mm
  • b: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • Vikt: 125 g
show article view
Hållare för lokaliseringsstift
System:
V70
d2 [mm]:
15 mm
d3 [mm]:
M6
h1 [mm]:
13 mm
Artikel nr.:
1147.700
CAD
Dokument
Hållare för lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 56 mm
  • d2: 15 mm
  • d3: M6
  • h1: 13 mm
  • h2: 3,5 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 34 mm
  • l2: 37 mm
  • Vikt: 171 g
show article view
Hållare för lokaliseringsstift

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1047.700 - EH 1147.700 Hållare för lokaliseringsstift
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."