22741.0024 - Pendel­upplägg
justerbar, självåterställande

Pendelupplägg används till stopp, support eller som uppspänningselement.

Genom att återgå till den parallella positionen ger pendeluppläggets kontaktyta en bestämt utgångspunkt, vilket förhindrar att plattan hamnar snett när du sätter i arbetsstycket .

Denna artikel 22741.0024 - Pendel­upplägg justerbar, självåterställande / Med slät kula, plan yta (d1: M16) är en variant av artikelgruppen Pendel­upplägg justerbar, självåterställande (EH 22741.)

Version
Material
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last - max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med slät kula, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
22741.0024
Dokument
Pendelupplägg
  • Med slät kula, plan yta – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • System: V70/L16
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • kulans diameter: 16 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 206 Nm
  • Vikt: 128 g
Pendelupplägg

Material

Fjäderelement

  • Termoplast PUR

Kula

  • Kullagerstål, härdad

Kropp

  • Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Mutter

  • Stål, svartoxiderat (ISO 4035)

Not

Kula säkrad mot vridning

Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22741.0024
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."