22540.0423 - Gängstift 
DIN 6332 med lagertapp 

Gängstift är spännskruvar som där spännkraften kan ligga direkt mot änden. Ändens yta är härdad på stålversionen.

För känsliga ytor, tryckplatta EH 22560. (DIN 6311 och låg version) kan monteras på änden. Tryckplattans snäpring skapar en koppling mellan gängstiftet och tryckplattan och kan kopplas ifrån för hand.

Dessa gängstift med lagertapp har en extra radie "r" på lagertappen (optimerad jämfört med DIN 6332), vilket gör monteringen av tryckplatta mycket enklare.

Lagertappens diameter är mindre än gängstiftets gänga, så de kan gängas in från båda håll.

Denna artikel 22540.0423 - Gängstift  DIN 6332 med lagertapp  / med invändig sexkant (IS) (d1: M12, l1: 100 mm) är en variant av artikelgruppen Gängstift DIN 6332 med lagertapp  (EH 22540.)

Version
Material
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med invändig sexkant (IS)
Material:
Stål, kvalitet 5.8, svartoxiderat; Lagertappen härdad  
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
22540.0423
Dokument
Gängstift 
  • med invändig sexkant (IS) – Bild 2, stål    
  • System: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 100 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 104,6 mm
  • l5: ~ 102,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Vikt: 117 g
Gängstift 

Material

  • Stål, kvalitet 5.8, svartoxiderat; Lagertappen härdad  
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22540.0423
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."