Flytande spännare med separat låsning används för att spänna och supporta extremt lättpåverkade, elastiska arbetsstycken. Såväl spännkraft och support kan anges individuellt.
De flytande spännelementens fördelar:
Denna artikel 23320.0014 - Flytande Spännare separat spänning och låsning, M 12 / () är en variant av artikelgruppen Flytande Spännare separat spänning och låsning, M 12 (EH 23320.)
Justerbar kropp
Kropp
Spännkäkar
För säker funktion måste det gängade hålet i botten vara försett med en skruv, exempelvis stoppskruv M 12 X 10.
I stället för standardbackar kan vi leverera modifierade eller specialbackar (se katalogens diagram, skruv ISO 4762 -M 8 -12.9, M max. = 43 Nm).
Andra flexibla fastsättningsmöjligheter är med hållare 23470.0250 alt. list EH 23210.0740.
I stället för standardbacker kan vi leverera spännkäkar med utökad spännomfång, se 23320.0050-0058, även pivot käkar, se 23320.0148-0156.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers