Självcentrerande konisk i korrosionssäker design med sexkantmutter och låsmutter.
Monteringsinstruktioner och tekniska data finns på följande sidor.
TA=Mutterns dragkraft (torque), M=Överföringstryck, Fa=Överföringskraft
pW=Yttryck axel, pN=Yttryck centrum
Den koniska spännsatsen kräver 0,03 mm frigång.
Genom att använda konisk spännsats, kan alla axel-nav-leder på maskinelement såsom kugghjul, remskivor, kammar, spakar mm enkelt och effektivt fastställas.
Denna artikel 25050.0310 - Konisk spännsats med låsmutter, rostfritt stål / (d1: 10 mm, d2: 18 mm) är en variant av artikelgruppen Konisk spännsats med låsmutter, rostfritt stål (EH 25050.)
Ytterdel
Innerdel
Mutter
Följer monteringsinstruktioner, monteringsexempel och tekniska data.
Genom att vara konisk passar alla maskinelement. Monteras med gaffelnyckel med liten stålöppning (tjocklek max. l2-l3).
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."