Stopp används för att begränsa gångjärnets öppningsvinkel. Detaljen fungerar även som ett dämpande stopp.
Denna artikel 25160.0815 - Positioneringsstycke till gångjärn / (l1: 60 mm, h1: 5 mm) är en variant av artikelgruppen Positioneringsstycke till gångjärn (EH 25160.)
Hållarplatta
Cylindriskt stopp
¨Stoppet skruvas fast på gångjärnet.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."