These hinges from zinc die-cast are characterised by their simple and timeless design.
Denna artikel 25163.0105 - Gångjärn Zink gjutet / (b1: 60 mm, l1: 60 mm) är en variant av artikelgruppen Gångjärn Zink gjutet (EH 25163.)
Kropp
Täcka
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."