22880.0306 - Expander® Tätnings Plugg
med dragförankring

Expander®pluggarna används för säker, snabb och ekonomisk tätning av hål, t.ex. borrade hydrauliska hål i jigg och fixtur­konstruktion. När du använder pluggarna med dragförankring sker monteringen med hjälp av användarvänliga monterings­verktyg.

Kropp och tapp är förmonterade och lämplig för automatiserad hantering.

Se tekniska data efter dessa produktinformation sidor.

Denna artikel 22880.0306 - Expander® Tätnings Plugg med dragförankring / (d1: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Expander® Tätnings Plugg med dragförankring (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Artikel nr.:
22880.0306
Dokument
Expander Tätnings Plugg
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,4 mm
  • d3 +0,12 0: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 max.: 8,5 mm
  • l4 max.: 12 mm
  • Vikt: 3,5 g
Expander Tätnings Plugg

Material

Kropp

  • Sätthärdat stål, glödgat    

Stift

  • stål    
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22880.0306
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."