Pendelupplägg används till stopp, support eller som uppspänningselement.
Genom att återgå till den parallella positionen ger pendeluppläggets kontaktyta en bestämt utgångspunkt, vilket förhindrar att plattan hamnar snett när du sätter i arbetsstycket .
Denna artikel 22731.0728 - Pendelupplägg självåterställande / för brotschat hål, plant huvud kulan räfflad (d1 n6: 28 mm, d2: M5) är en variant av artikelgruppen Pendelupplägg självåterställande (EH 22731.)
Fjäderelement
Kula
Kropp
Kula säkrad mot vridning
Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."