Används som stopp eller uppläggningsyta.
Lastbärande yta utan distorsion.
Denna artikel 22630.0116 - Positioneringstapp delvis DIN 6321 (gammal norm) / Mellanliggande storlekar (d1: 8 mm, h h9: 4 mm) är en variant av artikelgruppen Positioneringstapp delvis DIN 6321 (gammal norm) (EH 22630.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."