Cylindriska lokaliseringsstift (DIN 6321, form B)för lokalisering av arbetsstycken i hål med toleranser, kan även användas som stop eller fot.
Plant lokaliseringsstift (DIN 6321, form C) används för utjämning av differens i arbetsstyckets mått, mellan hål eller positionera i ett håll.
Kontaktytan på upplägget har inget centrum (bild 1)
Denna artikel 22630.0028 - Lokaliseringstapp DIN 6321 / Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B (d1 g6: 16 mm, l1: 13 mm) är en variant av artikelgruppen Lokaliseringstapp DIN 6321 (EH 22630.)
Fler detaljer
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers