Cylindriska lokaliseringsstift (DIN 6321, form B)för lokalisering av arbetsstycken i hål med toleranser, kan även användas som stop eller fot.
Plant lokaliseringsstift (DIN 6321, form C) används för utjämning av differens i arbetsstyckets mått, mellan hål eller positionera i ett håll.
Kontaktytan på upplägget har inget centrum (bild 1)
Denna artikel 22630.0024 - Lokaliseringstapp DIN 6321 / Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B (d1 g6: 10 mm, l1: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Lokaliseringstapp DIN 6321 (EH 22630.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."