För snabb fasthållning, låsning, justering och växling i blindhål (H11) utan extra lokaliseringsbussningar.
Snabbt och enkelt lossande av upprepade sammanfogningars. Flexibelt användande eftersom kulorna spänns fast mellan pinne och hål.
Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdat, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.
Denna artikel 22420.0024 - Spännlåspinnar med knapphandtag / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +2 -1: 20 mm) är en variant av artikelgruppen Spännlåspinnar med knapphandtag (EH 22410. /EH 22420.)
1) Hållkraften beror på materialet hos motparten - för ytterligare värden se "användning"
2) Skjuvmotstånd motsvarande DIN 50141
Bult
Handtag
Tryckknapp
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Spännlåspinnen får ej användas för lyft.
Enkla H11-borrhål är tillräckliga.
Spännlåspinnar kan användas i blinda hål. Hållkrafterna som uppnås i ett H11-borrhål beror på materialet hos motparten.
* härdat stål -min. 30N
* mjukt stål - min. 120N
* rostfritt stål, mjukt - min. 120N
* Aluminiumlegering - min. 250N
Kan enkelt förses med hållare EH 22400.
Överensstämmer inte med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers