Kullåspinne av titan framträder tack vare följande egenskaper hos materialet:
Versionen av titan används vid lättviktskonstruktioner, marina miljöer och kemisk tillverkning.
För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.
Kompakt modell med standardgrepp.
Denna artikel 22390.0040 - Kullåspinnar självlåsande, med standardhandtag, titan / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar självlåsande, med standardhandtag, titan (EH 22390.)
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers