Kullåspinne av titan framträder tack vare följande egenskaper hos materialet:
Versionen av titan används vid lättviktskonstruktioner, marina miljöer och kemisk tillverkning.
För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.
Kompakt modell med standardgrepp.
Denna artikel 22390.0026 - Kullåspinnar självlåsande, med standardhandtag, titan / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 30 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar självlåsande, med standardhandtag, titan (EH 22390.)
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."