4212.F19 - Kullåspinnar
enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17986

Kullåspinnar enligt MS17986 / NAS1333-1343 används för snabb fäste, låsning, justering, ändring och säkring. Snabb och enkel upplåsning för upprepade sammanfogningar.

Kullåspinnar tillverkas enligt luftfartsstandard MS / NAS och testad enligt NAS 1332. 

Ytbehandling:

  • Alla delar av rostfritt stål är passiverade enligt AMS2700
  • Alla delar av aluminium är anodiserade enligt MIL-A-8625

Värmebehandling:

  • Hylsa: Rc. 40 min (AMS2759, Condition H900)
  • Bult: Rc. 40 min (AMS2759, Condition H900)
  • Kula: Rc. 58 - 62 min (AMS2759)

Denna artikel 4212.F19 - Kullåspinnar enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17986 / (Nominell diameter       A: 1/2 tum, Spännlängd     L +0,02 0: 1,9 tum) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17986 (EH 4212.)

Nominell diameter       A [tum]
Spännlängd     L - +0,02 0 [tum]
Skjuvmotstånd dubbel   - min. [lbf]
Standard description

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Nominell diameter       A [tum]:
1/2 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,9 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
36,900 lbf
Standard description:
MS17986C819 / NAS1338A5C19D
Artikel nr.:
4212.F19
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 1/2 tum
  • A min.: 0,497 tum
  • A max.: 0,4985 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,9 tum
  • B ±0,005: 0,594 tum
  • C 0 -0,04: 0,46 tum
  • D max.: 0,565 tum
  • E max.: 0,8 tum
  • F max.: 2,36 tum
  • G max.: 1,6 tum
  • H min.: 0,85 tum
  • K max.: 0,5 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,505 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 36.900 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 97 g
  • Standard description: MS17986C819 / NAS1338A5C19D
Kullåspinnar

Material

Kropp

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)

Bult

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)

Fjäder

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 302 (specifikation ASTM-A-313)

Handtag

  • Aluminium, svart eloxerad - Alum.Alloy 380 (specifikation ASTM B85/B85)

Nyckelring

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 302 (specifikation ASTM A-313/A313M)

Tryckknapp

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 303 (specifikation ASTM A484/484M)

Kula

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 440C (specifikation AMS5630)

Not

Alla ytterligare dimensioner är tillgängliga på förfrågan.

Other diameter / length combinations not listed which comply with the standard can be produced at short notice on customer request.

Specialutförande på begäran. 

  • Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

Drift

Kullåsbultar, enkelverkande är självlåsande. Kulorna låses upp genom att trycka på knappen.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 4212.F19
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."