Kullåspinnar i enlighet med MS17984 / NAS1333 - 1343 används till snabblåsning, fästa, justera, byte och säkring. Snabb och enkel upplåsning av uprepade kopplingar.
Kullåspinnar tillverkas enligt luftfartsstandard MS / NAS och testad enligt NAS 1332.
Ytbehandling:
Värmebehandling:
Denna artikel 4210.B20 - Kullåspinnar enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17984 / (Nominell diameter A: 1/4 tum, Spännlängd L +0,02 0: 2 tum) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17984 (EH 4210.)
Kropp
Bult
Fjäder
Handtag
Nyckelring
Tryckknapp
Kula
Alla ytterligare dimensioner är tillgängliga på förfrågan.
Other diameter / length combinations not listed which comply with the standard can be produced at short notice on customer request.
Specialutförande på begäran.
Kullåsbultar, enkelverkande är självlåsande. Kulorna låses upp genom att trycka på knappen.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."