Positioneringsbussningar passar till indexbultar.
Låg friktion tack vare härdad rullande kula.
Denna artikel 22110.0476 - Positioneringsbussningar för indexbultar / (d1: M12 x 1,5 mm, d3 +0,1: 6,2 mm, För pinnbult: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Positioneringsbussningar för indexbultar (EH 22110.)
The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."