Ert urval resulterade i 15 träffar
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Med dragring, ingen låsning – Bild 1
- d1 h11: 4 mm
- d3: 14 mm
- b1: 16,5 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 4,5 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range max.: 100 °C
- Vikt: 12 g
show article view
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- Med dragring, ingen låsning – Bild 1
- d1 h11: 5 mm
- d3: 18 mm
- b1: 22 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 7 mm
- l1: 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 24 N
- Operating temperature range max.: 100 °C
- Vikt: 24 g
show article view
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- Med dragring, ingen låsning – Bild 1
- d1 h11: 6 mm
- d3: 24 mm
- b1: 27,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 10 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 21 N
- Operating temperature range max.: 100 °C
- Vikt: 42 g
show article view
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- Med dragring, ingen låsning – Bild 1
- d1 h11: 8 mm
- d3: 30 mm
- b1: 33 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 15,5 mm
- l1: 71 mm
- l2 min.: 8 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range max.: 100 °C
- Vikt: 67 g
show article view
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- Med dragring, ingen låsning – Bild 1
- d1 h11: 10 mm
- d3: 30 mm
- b1: 35 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 13,5 mm
- l1: 75 mm
- l2 min.: 10 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 25 N
- Operating temperature range max.: 100 °C
- Vikt: 93 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
12 N
- Med knopp, ingen låsning – Bild 2
- d1 h11: 4 mm
- d2: 12 mm
- b1: 16,5 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 4,5 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- Fj. tryck1) F1: 3 N
- Fj. tryck1) F2: 12 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 14 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- Med knopp, ingen låsning – Bild 2
- d1 h11: 5 mm
- d2: 16 mm
- b1: 22 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 7 mm
- l1: 40 mm
- l2 min.: 5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 24 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 26 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- Med knopp, ingen låsning – Bild 2
- d1 h11: 6 mm
- d2: 18 mm
- b1: 27,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 10 mm
- l1: 49 mm
- l2 min.: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 21 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 44 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- Med knopp, ingen låsning – Bild 2
- d1 h11: 8 mm
- d2: 21 mm
- b1: 33 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 15,5 mm
- l1: 59 mm
- l2 min.: 8 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 67 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- Med knopp, ingen låsning – Bild 2
- d1 h11: 10 mm
- d2: 25 mm
- b1: 35 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 13,5 mm
- l1: 67,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 25 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 99 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Med knopp och låsning – Bild 3
- d1 h11: 4 mm
- d2: 12 mm
- b1: 19 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 7 mm
- l1: 33 mm
- l2 min.: 4 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 15 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- Med knopp och låsning – Bild 3
- d1 h11: 5 mm
- d2: 16 mm
- b1: 25,5 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 10,5 mm
- l1: 43,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 24 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 30 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- Med knopp och låsning – Bild 3
- d1 h11: 6 mm
- d2: 18 mm
- b1: 30,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 13 mm
- l1: 52 mm
- l2 min.: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 21 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 48 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- Med knopp och låsning – Bild 3
- d1 h11: 8 mm
- d2: 21 mm
- b1: 37,5 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 20 mm
- l1: 63,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 68 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- Med knopp och låsning – Bild 3
- d1 h11: 10 mm
- d2: 25 mm
- b1: 40 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 18,5 mm
- l1: 72,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 25 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 109 g
show article view
Material
Huset
- Stainless steel 1.4308, precision casting, bright, matt blasted
Låspinne
Dragring
Grepp
- Termoplast (PA 6), svart, matt
Not
Knopp ej demonterbar
Montering
Montering med hjälp av bricka ISO 7092.
Drift
Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).
Datablad EH 22110. Indexbultar – with mounting flange, horizontal, stainless steel
Nedladdningskorg:
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler