Indexbultar änvänds för indexering.
This index bolt made of steel or stainless steel is available in two versions.
Denna artikel 22120.1705 - Indexbultar utan gänga, svetsbar / screwable (removable) (d1 -0,05 -0,25: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar utan gänga, svetsbar (EH 22120.)
Fler detaljer
Låspinne
We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:
The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.
Genom att vrida indexbulten 180° dras låspinnen in och säkras med ett hack (När låspinnen inte får sticka ut).
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."