Speciellt lämpad för att skruvas in i tunnväggiga detaljer.
Utförande för minsta möjliga inbyggnadsmått.
Denna artikel 22110.0030 - Indexbultar mini / without locking, knob black (d1 0 -0,06: 7 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar mini (EH 22110.)
Kropp
Låspinne
Grepp
Knopp ej demonterbar
Skruva in indexbulten. Genom att lyfta knoppen frigörs sexkantsmuttern för montage.
Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).
För att säkra den låsbara modellen, lyft knoppen och vrid den 30°.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers