Produktfilter
Ert urval resulterade i 28 träffar
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1
d1 h9: 4 mm
d2 : M8
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 4 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 12 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 27 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1
d1 h9: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 4 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 12 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 28 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1
d1 h9: 5 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 16 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 49 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1
d1 h9: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 16 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 50 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 16 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 50 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 16 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 50 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 10 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 23 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 74 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 10 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 23 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 75 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1
d1 h9: 7 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 10 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 23 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 75 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1
d1 h9: 7 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 10 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 23 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 75 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 34 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1
d1 h9: 8 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 11 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 34 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 110 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1
d1 h9: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 11 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 35 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 113 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1
d1 h9: 10 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 11 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 35 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 113 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1
d1 h9: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 11 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 35 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 113 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2
d1 h9: 4 mm
d2 : M8
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 4 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 12 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 27 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2
d1 h9: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 4 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 12 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 28 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2
d1 h9: 5 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 16 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 48 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2
d1 h9: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 16 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 49 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 16 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 49 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 16 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 50 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 10 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 23 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 72 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 10 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 23 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 73 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2
d1 h9: 7 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 10 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 23 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 73 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2
d1 h9: 7 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 10 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 23 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 74 g
show article view
Material
Kropp
Låspinne
Grepp
Not
Knopp ej demonterbar
Montering
Skruva in indexbulten. Genom att lyfta knoppen frigörs sexkantsmuttern för montage.
Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).
Drift
För att säkra den låsbara modellen, lyft knoppen och vrid den 30°.
Datablad EH 22110. Indexbultar mini – rostfritt stål
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."