Indexbultar används för indexering av hål.
För tunnväggiga detaljer.
Denna modell kännetecknas av sina små inbyggnadsmått.
Denna artikel 22120.0938 - Indexbultar med monteringsfläns / Med låsning (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med monteringsfläns (EH 22120.)
1) Statistiskt medelvärde
2) Låspinnen är inte helt infällbar
Fläns
Låspinne
Grepp
Knopp ej demonterbar
Vid låsning dras knoppen ut och vrids 90°.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."