22570.0228 - Gängstift 
med kultapp

Gängstift med kultapp (EH 22570) kan kombineras med tryckplatta EH 22570.

Denna artikel 22570.0228 - Gängstift  med kultapp / (d1: M8, l: 63 mm) är en variant av artikelgruppen Gängstift med kultapp (EH 22570.)

Material
d1 [mm]
l [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Automatstål, 5.8 svartoxiderat
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Artikel nr.:
22570.0228
Dokument
Gängstift 
  • Automatstål
  • d1: M8
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Vikt: 18 g
Gängstift 

Material

  • Automatstål, 5.8 svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22570.0228
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."