Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.
Versionen av rostfritt stål A4 garanterar högsta rostskydd.
Egenskaper för keramisk kula:
Denna artikel 22050.1605 - Spring Plunger med keramisk kula och spår, rostfritt stål A4 / Rostfritt stål A4, förstärkt fjäderkraft (d1: M5) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift med keramisk kula och spår, rostfritt stål A4 (EH 22050.)
Kropp
Kula
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."