The spring push plungers are used for simple and secure positioning of workpieces or components on stops and support points.
The spring push plunger is designed with a thrust pad that can be rotated 4 x 90° depending on the application.
Below h2, a pull-down effect is created when the thrust pad is installed in the appropriate position.
Denna artikel 22170.0010 - Spring Push Plunger med monteringsfläns, horisontal / plunger rounded, standard spring load (b1: 32 mm, d1: 5,4 mm) är en variant av artikelgruppen Spring Push Plungers med monteringsfläns, horisontal (EH 22170.)
Kropp
Kolv
Skruv
Fjäder
Montering med hjälp av bricka ISO 7092.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."