2B150.1022 - Sidotryckstift
slät, utan tätning, invändig gänga - TUM

Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.

Denna artikel 2B150.1022 - Sidotryckstift slät, utan tätning, invändig gänga - TUM / förstärkt fjädertryck   (d1: 7/16 tum, d2: #8-32, Fj. tryck F max.1: ~ 22,5 lb) är en variant av artikelgruppen Sidotryckstift slät, utan tätning, invändig gänga - TUM (EH 2B150.)

Material
d1 [tum]
d2
Fj. tryck F - max.1) ~ [lb]
Slag s [tum]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Aluminium
d1 [tum]:
7/16 tum
d2:
#8-32
Fj. tryck F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Slag s [tum]:
0,063 tum
Artikel nr.:
2B150.1022
Dokument
Sidotryckstift
  • förstärkt fjädertryck  
  • d1: 7/16 tum
  • d2: #8-32
  • Fj. tryck F max.1): ~ 22,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 tum
  • l1 -0,08: 0,433 tum
  • l2: 0,157 tum
  • l3: 0,177 tum
  • l4: 0,047 tum
  • Slag s: 0,063 tum
  • Lokaliserings hål D H8: 7/16 tum
  • Operating temperature range max.: 482 °F
  • Vikt: 0,095 oz
Sidotryckstift
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsverktyg för följande storlekar
för sidostycke, plant
d1: 10 mm
Artikel nr.:
22150.0831
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • d1: 10 mm
  • Vikt: 49 g

Material

Kropp

  • Aluminium Al

Gängad bricka

  • Stål, svartoxiderat

Fjäder

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Not

Olika stift kan skruvas in i den gängade plattan.

Kännetecken

Förstärkt fjädertryck = fjäder av stål, förzinkat genom galvanisering

Montering

Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = centrumdistans,

y = arbetsstyckets höjd,

w = arbetsstyckets längd,

x = slag,

z = stopp diameter

Beräkning av x för arbetsstycken:

x = d2/2 - s

Monteras genom att pressas in.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 2B150.1022
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."